{wiska/kabelver_din89280_zubehoer/mmskv.prj},{NB=MMSKV 56 Cr 10065121},{CNSORDERNO=10065121},{TYP=MMSKV 56 Cr},{TOS=Cr},{D=M56x2.0},{DP=2.0},{NDM=56.000},{TL=61.0 - 72.0},{TL1=67.000},{D1=34.0 - 48.0},{L=15.0},{L3=6.0},{L4=40.5},{SW=68},{E1=75.0},{CNSMAT=Cable gland: brass chromium-plated / sealing gasket: EPDM / clamping cage: PA},{SGE=IP68 (5 bar/30 min) / IP69},{ETEMP=-40°C to 100°C},{CNSQUANTITY=1},{INFO=HTML},{VER=0},{ML=9.000},{D2=64.000},{P2=1.000},{D11=61.000},{D3=67.000},{NL1=25.428},{NL2=8.144},{C=8.336},{ID=48.200},{R1=2.000},{R2=1.000},{R3=0.500},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10065121/mmskv-56cr.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10065121/mmskv-56cr.html},{WEIGHT=0.479}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.